LF ON 160 I E 10 D 1.0 /-L220

Parça numarası
1250255
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L220=lamba voltajı 230 V
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi Açık=Optimicron alçak basınç
pmax [bar] 100

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
LF-LFF Inline Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Yedek parçalar liste EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü TR

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü EN

(0.39 MB)