Teknik veriler
Diğer özellikler | L24=lamba voltajı 24 V, SAK=kir tutucu |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | KB=baypas yok |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 80 |
Bağlantı tipi | DIN flanşı |
Filtreleme değeri | 20 |
Filtre malzemesi | Açık=Optimicron alçak basınç |
pmax [bar] | 25 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

RFL Inline filter - cast version
Yedek parçalar liste
TR
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Yedek parçalar liste
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Ürün broşürü
TR
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Ürün broşürü
EN
(0.32 MB)