ZW-SDR25

SKU
GP_1000486941
lär dig mer ...
  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [se]
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Position, ventil
Markera alla Återställ val

ZW-SDR25


Grupperade produktartiklar
ZW-SDR25-70-AA-N
Materialnr 4338065
Positionsventil:
Meter-ut i port A
Justeringstyp:
Verktyg
Kavitet:
ISO 4401-08-08-0-05
Q produktserie [l/min]:
0 - 500
PCE
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR25-70-ZA-N
Materialnr 4338067
Positionsventil:
Meter-in i port A
Justeringstyp:
Verktyg
Kavitet:
ISO 4401-08-08-0-05
Q produktserie [l/min]:
0 - 500
PCE
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR25-70-AB-N
Materialnr 4338069
Positionsventil:
Tryck vid A och B
Justeringstyp:
Verktyg
Kavitet:
ISO 4401-08-08-0-05
Q produktserie [l/min]:
0 - 500
PCE
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR25-70-ZB-N
Materialnr 4338070
Positionsventil:
Meter-in i port B
Justeringstyp:
Verktyg
Kavitet:
ISO 4401-08-08-0-05
Q produktserie [l/min]:
0 - 500
PCE
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR25-70-AAB-N
Materialnr 4338071
Positionsventil:
Meter-ut port A och B
Justeringstyp:
Verktyg
Kavitet:
ISO 4401-08-08-0-05
Q produktserie [l/min]:
0 - 500
PCE
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR25-70-ZAB-N
Materialnr 4338072
Positionsventil:
Meter-in i port A och B
Justeringstyp:
Verktyg
Kavitet:
ISO 4401-08-08-0-05
Q produktserie [l/min]:
0 - 500
PCE
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.