Sökresultat för: 'HSB, HSE-serien'
2
Resultat
i kategori
Produkter
Manuella spolventiler i serien HSV700 är manöverspakstyrda riktade tallriksventiler med låg vikt och låg justeringsstyrka. <ul><li class="libreak">Max. drifttryck: 700 bar</li><li class="libreak">Max. flödeshastighet: 25 l/min</li><li class="libreak">Storlek: Sstorlek 6, i enlighet med Bieri-standard och DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.</li></ul>
Modul
<p>HE serien med H.I.B återkylningssystem omfattar sju standardrack med kylkapaciteter från 300 W till 3000 W. Standardutförandet som 19" rack med enheter i olika höjd gör att de passar perfekt för inbyggnad i tekniska rack. HE-enheterna kan anpassas modulärt till kundens behov med hjälp av individuella utrustningsalternativ.<br />I standardversionerna är kylaggregatsystemen konstruerade som aktiva kylare fria från järnhaltiga metaller, komplett med lyftkolv kompressor, luftkyld kondensator och torrinstallerad centrifugalpump.<br /><br />Tillbehör och specialfunktioner:<br /><br /> • Reglering och övervakning av ledningsförmågan<br /> • Hastighetsstyrd kompressor och fläkt<br /> • Starkare pumpalternativ<br /> • Flera parallella kretsar möjliga<br /> • Styrning beroende av omgivningstemperaturen genom att använda enskilda temperaturgivare<br /> • Gränssnitt för systemövervakning<br /> • Filterenheter för kylkretsen<br /> • Visning och övervakning av flödeshastigheten<br /> • Extremt exakt styrning ± 0,1K<br /> • Även tillgänglig som vattenkyld modell<br /><br /> • Tystgående<br /> • Hög driftsäkerhet<br /> • Kompakt och platssparande design<br /> • Exakt temperaturreglering<br /> • Servicevänlig drift framifrån</p>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter