Sökresultat för: 'Verktyg'
6
Resultat
i kategori
Produkter
Modul
Lämpliga verktyg för allmänt underhålls- och reparationsarbete på en tryckackumulator: till exempel gasventilskruvmejsel för att ta bort gasventilen.
Produktkategori
<p>HYDAC har ett omfattande sortiment med lättanvända mätsystem. Oavsett om det är fasta partiklar eller vätskeförorening, för sporadisk kontroll eller som en permanent installation, under tuffa fältförhållanden eller i laboratoriet.</p>Rätt verktyg för varje applikation: <ul><li>Portabla enheter för mätning av förorening (för registrering av förorening med fasta partiklar och vattenmättnad)</li><li>Stationära enheter för mätning av förorening (för registrering av förorening med fasta partiklar och vattenmättnad)</li><li>Laboratorieutrustning</li></ul>
Produktkategori
<p>ROBUST OCH MÅNGSIDIG: Du kan alltid få hjälp av HYDAC tryckackumulatorer när du behöver utföra hydrauliska uppgifter. De är mångsidiga, gör att maskinen blir mer bekväm att använda, säkrar ditt hydrauliska system och används för att öka energieffektiviteten i hydrauliska system och för många andra uppgifter.</p><p>HYDRAULIK FÖR DIG. Våra hydraulikexperter har kunskap G. omfattar alla typer av ackumulatorer, t.ex. blåsackumulatorer, kolvackumulatorer eller membranackumulatorer och metallbälgackumulatorer. Vi hjälper dig gärna med att välja rätt design och lämplig ackumulatormodell. Det omfattande utbudet av tillbehör underlättar korrekt installation, skydd på gas- och vätskesidan och underhåll.</p><p>HELHETSVÅRD GENOM GLOBAL EXPERTIS PÅ PLATS:</p><p>• Val av rätt ackumulatordesign, oavsett om det är en enkel ackumulator eller hydraulisk stötdämpare</p><p>• Bestäm vilken typ av ackumulator som passar din applikation</p><p>• Verktyg och simuleringsprogram för beräkningsunderlag</p><p>• Originaltillbehör samt lämpliga säkerhets- och övervakningsanordningar från en enda källa</p><p>• Underhåll och reparation genom den internationella HYDAC Service och lokala specialister</p><p>• Det globala HYDAC-nätverket och vår expertis på plats</p>
Modul
<p>OLF 5:s kompakta och stationära vätskekonditioningsenheter används för finfiltrering av hydraul- och smörjoljor i bypassflödet. Versioner utan en motorpumpsenhet och tankinstallationsvarianter är också tillgängliga. I den topplastade versionen tas elementen bort “ovanifrån” (det krävs inga verktyg för att byta elementet).</p><p><strong>Alternativt med integrerade</strong><strong>vätskesensorer</strong></p><p>Bypassflödesfiltret kan som tillval förses med en ContaminationSensor CS 1000, samt med AquaSensor AS 1000. Detta gör det möjligt att övervaka förorening genom fasta partiklar, vattnets mättnad och temperatur samtidigt.</p><ul><li><p>Flödeshastighet:<br /> Hydraulslang: max. 15 l/min.<br /> Smörjslang: max. 4 l/min.</p></li><li><p>drifttryck<br /> Hydraulslang: max. 4,5 bar<br /> Smörjslang: max. 3,5 bar</p></li><li><p>Förlängd livslängd för komponenter och filter</p></li><li><p>Ökad maskintillgänglighet</p></li><li><p>Längre oljebytesintervall</p></li><li><p>Minimalt utrymmesbehov på grund av kompakt konstruktion</p></li><li><p>Miljövänlig kassering av elementen eftersom de kan förbrännas</p></li><li><p>Tillval: kontinuerlig övervakning av oljans renhet under dammborttagning med hjälp av CS 1000</p></li></ul>
19
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Kopplingskåpor och tillbehör kan hittas och tanksets specifieras - på ett par sekunder PT Web light Med vårt verktyg PT Web light, kan du snabbt och enkelt hitta all information om kopplingskåpor, pumptillbehör och tankset. Om du behöver en matchande ...
Snabbt och enkelt sätt att hitta dokumentation, reservdelslistor och broschyrer Gå till din produkt Produktsökning Vill du se hela vårt produktsortiment?
Gå till katalogen Översikt med alla produkter! Visa ytterligare HYDAC verktyg
Välja rätt filterelement till ditt filterhus från vår databas. Över 70 000 filterelement från 64 olika tillverkare finns i vår databas.
Hitta ett filterelement Filterelement av hög kvalitet jämfört med våra konkurrenter Är du missnöjd med den aktuell ...
Räkna ut laddtiden och den förväntade kväveförbrukningen för din användning Charge-IT² Med Charge-IT² skapar vi en användarvänlig urvalshjälp för att hitta rätt N2 server till din användning. Programmet räknar ut laddtiden för olika N2 servermodellve ...
Online labbrapporter Lätt att använda Omfattande trendanalyser Logga in Övervaka systemets tillstånd med HYDAC Fluid Care Portal Välkommen till vår Fluid Care Portal, där vi erbjuder toppmodern teknik och expertis för industriellt underhåll med h ...
Behovsanpassad termisk reglering kan öka effektiviteten och livslängden på mobila maskiner. Som expert på kylning och termisk hantering erbjuder HYDAC många lösningar för värmehantering - både för diesel- och hybrid- samt eldrivna maskiner. Termisk h ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter