Sökresultat för: 'Skruvpluggar'
8
Resultat
i kategori
Produkter
<p>Manuella avstängningsventiler från SPV2-serien passar för inline-installation. Ventilerna i tallriksdesign sluts eller öppnas manuellt med stjärnvredet och har en gängad koppling för skruvning i kompressionsleder.</p>
Produktkategori
Skruvad plattvärmeväxlare<br />Värmeöverföringsplattorna och packningarna är ihopklämda med klämskruvar inuti en ram. Plattvärmeväxlare, skruvade eller med packning, är vanligtvis specifikt utformade för tillämpningen och anpassade för respektive krav. <br />- Hög termisk effekt tack vare CFD-optimerat korrugerat fält på värmeöverföringsplattorna.<br />- Förenklad rengöring och underhåll genomsynlig packningsidentifiering och användning av clip-on-packningar .<br />- Säkerhetsversioner av värmeväxlare med dubbla plattor och ett speciellt tätningssystem för att förebygga att media blandas även om plattorna skadas.
Modul
Beroende på version kan sugfilterelementet antingen skruvas in i sugledningen eller helt enkelt monteras på utsidan av tanken.
Produktkategori
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>Som leverantör av systemlösningar levererar HYDAC alla tillbehör som krävs för fluidsystemens funktion, förbättring, eftermontering, utrustning, optimering och underhåll samt snabb och slutgiltig installation.</p></div><div><p>Leveransomfattning:</p><ul><li>Tank (alum.)</li><li>Bas till tanken (alum.)</li><li>Tätning av ändstycke</li><li>Ändstycke förberett för returledningsfilter, ventilationsfilter och kopplingskåpa</li><li>Returledningsfilter RT</li><li>Ventilationsfilter BFP</li><li>Komplett skruvsats för montering av alla levererade komponenter</li></ul><p>Tillgängliga storlekar från 6,5 l till 70 l.</p></div></div></div></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter