Sökresultat för: 'Övrigt'
11
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
För partikelseparering från torra gaser<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Backfilter av dubbel rostfritt stål</li><li class="libreak">Dubbel block- och bleedvariant för tillämpningar med högt tryck och giftiga gaser</li><li class="libreak">Lågtryckvariant tillgänglig för tillämpningar med lågt tryck</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Tryckförlustoptimerad design</li><li class="libreak">Pålitlig filtrering av smutspartiklar ner till 0,1 μm</li><li class="libreak">Kompakt konstruktion</li><li class="libreak">Design med dubbel tätning för giftiga gaser</li><li class="libreak">Design med osvetsade fogar för högsta korrosionsmotstånd (H2S)</li><li class="libreak">Ingen tryckförlust orsakad av övergångsprocesser</li><li class="libreak">Enkelt byte av filterelement</li><li class="libreak">Elementens höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar</li><li class="libreak">Inget minskande tvärsnitt (särskilt överväxlingsventil och filterelement)</li><li class="libreak">Inga svetsade delar</li></ul>
Produktkategori
Översikt över HYDAC-ackumulatortillbehör: Oumbärlig för korrekt underhåll, reparation och professionell installation av din tryckackumulator. Ta reda på mer här.
Produktkategori
För separering av partiklar och aerosol – alternativt med inbyggd cyklon förseparator<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Filtrering av fuktiga gaser</li><li class="libreak">Med inbyggd cyklon förseparator för tillämpningar fär fuktiga gaser och en stor mängd aerosoler, oljedimmat och kondens kan förekomma</li><li class="libreak">Varianter: <br /> - Enkelt filter<br /> - Dubbelt filter (singelblock)<br /> - Dubbelt filter (dubbelblock och bleed )</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Pålitlig filtrering av vätska och smutspartiklar ner till 0.1 μm</li><li class="libreak">Design med dubbel tätning för giftiga gaser</li><li class="libreak">Design med osvetsade fogar för högsta korrosionsmotstånd (H2S)</li><li class="libreak">Ingen tryckförlust orsakad av övergångsprocesser</li><li class="libreak">Enkelt byte av filterelement</li><li class="libreak">Elementens höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar</li><li class="libreak">Inget minskande tvärsnitt (särskilt överväxlingsventil och filterelement)</li><li class="libreak">Minskade kostnader i hela systemet tack vare inbggd flödes- och tryckförlustoptimerad cyklon förseparator</li></ul>
Produktkategori
Programmeringsenheter och programmeringsadaptrar för programerbara HYDAC tryckbrytare och IO-link sensorer.<ul><li class="li-square">Programmeringsenhet HPG 3000:<br />Enhet konstruerad för anpassning av programerbara HYDAC EDS 4000 tryckbrytare till en relevant tillämpning, även direkt i kraftverket.</li><li class="li-square">Programmeringsenhet HPG P1:<br />Konstruerad för programmering av HYDAC IO-link sensorer direkt vid kraftverket.<br />Tillåter sensorinställninagr att kopieras och föras över enkelt från en enhet till en annan.<br />Om en direkt programmering av sensorn vid kraftverket inte är absolut nödvändig kan parameterinställningarna även föras över från HPG P1 till en HYDAC HMG 4000 portabel datainspelare eller till en dator via HYDAC programmeringsadapter ZBE P1 och importeras igen efter bearbetning.</li><li class="li-square">Programmeringsadapter ZBE P1:<br />Konstruerad för programmering av programerbara HYDAC tryckbrytare och IO-link sensorer med en dator och HYDAC mjukvaran ZBE P1-WIN</li></ul>
4
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Välkommen till HYDAC - platsen där framtidens hydraulik, ny teknik och innovation flödar. Är du en visionär med passion för industriell teknologi? Då har du hittat rätt! Se våra möjligheter och lediga tjänster nedan. Vi ser fram emot din ansökan!&nbs ...
Viktigt att se till helheten På HYDAC får man många frågor om att ersätta nuvarande drivlina med en elektrifierad lösning. Dock är att enbart ersätta drivlinan en bra början men enbart en liten del i att elektrifiera en maskin. Det behövs ...
Väteproduktion, väggasstationer eller bränslecellsystem för mobila och industriella tillämpningar spelar ingen roll - HYDAC finns vid din sida som expert när det gäller alternativa energikällor. Som en del av detta kan vi erbjuda dit ett produktutbud ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter