Sökresultat för: 'Backventiler'
105
Resultat
i kategori
Produkter
<p>Kontrollventiler från RVH-serien är fjäderförsedda kulsätesventiler som blockerar flöde i en riktning och tillåter lågt förlustflöde i den andra.</p><ul><li class="libreak">Max. drifttryck: 700 bar</li><li class="libreak">Max. flödeshastighet: 45 l/min</li></ul>
<p>Pilotstyrda kontrollventiler från ERV700-serien med patrondesign möjliggör kompakt integrering i cylindrar och motorer. Detta arrangemang förbättrar körstyrkan samt skyddar mot rörskada.</p><p>Pilotstyrda kontrollventiler med tryckavlastning från ERVPM-serien möjliggör läckagetät blockering av flödeshastigheter på upp till 63 l/min.</p>
HYDAC vätskenivåmätare med läckageskydd i händelse av glasbrott. Aktuell vätskenivå kan läsas av när som helst genom att låsa upp backventilerna och tankläckage har förebyggts. Välj från storlekar från 076 till 1 000 mm. Robust design i rostfritt stål för tuffa installationsplatser samt hög media- och UV-resistans också för svåra media så som vätskor innehållande glykol. Certifierad av Bureau Veritas (BV) och American Bureau of Shipping (ABS).
204.19482
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter