Sökresultat för: 'Kontrollskydd'
42
Resultat
i kategori
Produkter
16.934666
Produktkategori
Den universella displayenheten HDA 5500 ger möjlighet till visualisering och vidare bearbetning av signalerna från våra sensorer.<br /> Enheten är utformad för frontpanelmontering med standardutskärning på 92 x 45 mm.
<p>Pilotstyrda kontrollventiler från ERV700-serien med patrondesign möjliggör kompakt integrering i cylindrar och motorer. Detta arrangemang förbättrar körstyrkan samt skyddar mot rörskada.</p><p>Pilotstyrda kontrollventiler med tryckavlastning från ERVPM-serien möjliggör läckagetät blockering av flödeshastigheter på upp till 63 l/min.</p>
Modul
<ul><li class="linobreak">Halleffektssensor</li><li class="linobreak">Absolut, single turn</li><li class="linobreak">Upplösning, 18-bitars</li><li class="linobreak">CANopen/CANopen Safety</li><li class="linobreak">Alternativ:<br /><ul><li class="libreak">Massiv axel</li><li class="libreak">D-kontur</li><li class="libreak">Anpassade modeller</li><li class="libreak">Ökad funktionssäkerhet</li></ul></li></ul>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter