Sökresultat för: 'Moduler och modulremsor'
10
Resultat
i kategori
Produkter
3653.7292
Produktkategori
<div>Förlängningsmoduler för allmänna applikationer</div><div><p>Versionerna av I/O-expansionsmodulerna ger ytterligare varierade PWM-utgångar med intern strömmätning och en integrerad PID-styrenhet, tillsammans med många kraftfulla kopplingsutgångar. Dessa gör det mycket enkelt att genomföra proportionella kontroller. Detektering av digital omkopplare och analoga ström-/spänningssignaler kan göras med digitala och analoga ingångar som kan parametriseras på olika sätt.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>Expansionsmodulerna i TTC 30x-familjen har en utmärkt prestandabalans och en mycket kompakt design. De särskilt kraftfulla PWM-utgångarna ger möjlighet att driva ventiler med inbyggd elektronik direkt via proportionella spänningsutgångar. I regel ger de stor flexibilitet och elkraft och kan därför vara den optimala lösningen för nästan alla vanliga uppgifter.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>Expansionsmodulerna TTC 30XS uppfyller kraven på ökad funktionssäkerhet. 30XS-H-versionen har optimerats för säker systemutbyggnad och inkluderar ytterligare hydrauliska funktioner. 30SXS-I-versionen har optimerats för säker systemutbyggnad och inkluderar ytterligare ingångar.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>TTC 36X-modulen är en intelligent I/O-modul som kan aktiveras via CANopen. Den är kompatibel med CANopen-standarden och certifierad av CiA DS 401.<br />Den är bland annat lämplig för lokal strömstyrning via PWM-utgångar.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>TTC 48X-modulen är en intelligent I/O-modul som kan aktiveras via CANopen. Den är kompatibel med CANopen-standarden och certifierad av CiA DS 401.<br />Den är bland annat lämplig för lokal strömstyrning via PWM-utgångar.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>TTC 48XS uppfyller kraven på funktionssäkerhet. Den här modulen kombinerar decentraliseringsfördelar med samtidigt säker signalbehandling och kontroll.</p></div>
Produktkategori
HYDAC membranackumulatorer är utformade som moduler och ger därmed rätt trycksteg för din applikation: en optimal dimensionering minskar även miljöpåverkan.
15.454573
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter