Sökresultat för: 'Värmeväxlare'
5
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
När du behöver fästa cylindrar, ackumulatorer, avgassystem, tankar, batterier, behållare, värmeväxlare, värmeledningssystem och dess försörjningsledningar (samt rör, slangar och kablar) på ett säkert sätt, har produktutbudet från HYDAC monteringsteknik HY-ROS (HYDAC rörklämmor) rätt lösning för nästan alla tillämpningar. Vi har standardelar på lager och utvecklar även kundanpassade lösningar som är enkla att montera.
Produktkategori
Skruvad plattvärmeväxlare<br />Värmeöverföringsplattorna och packningarna är ihopklämda med klämskruvar inuti en ram. Plattvärmeväxlare, skruvade eller med packning, är vanligtvis specifikt utformade för tillämpningen och anpassade för respektive krav. <br />- Hög termisk effekt tack vare CFD-optimerat korrugerat fält på värmeöverföringsplattorna.<br />- Förenklad rengöring och underhåll genomsynlig packningsidentifiering och användning av clip-on-packningar .<br />- Säkerhetsversioner av värmeväxlare med dubbla plattor och ett speciellt tätningssystem för att förebygga att media blandas även om plattorna skadas.
Produktkategori
Luftkylning är en fördelaktig metod för värmeförbrukning från industriella och mobila system.<br />Mediumet som ska kylas – vanligtvis olja eller vatten-glykolblandning – flyter genom en värmeväxlare. En fläkt drar in omgivningsluft och matar in den genom kylelementet. Temperaturskillnaden gör att värmeväxling uppstår, den kallare luften absorberar värmen från mediumet och släpper sedan ut den i atmosfären.<br />Detta gör att mediumet kan kylas ned till några grader celsius över omgivningstemperaturen.<br />På HYDAC hittar du rätt luftkylningsenhet för dina behov, från standardkylare till stora kylare för användning i energisektorn eller till och med kundanpassade kylare för mobila maskiner.
Modul
<table><tr><td>Tidigare var man tvungen att installera flera kylsystem med lägre kapacitet men nu kan vi enkelt och tillförlitligt förena detta.<br /> En central vattenkylare installeras och kan tillhandahålla kallvatten till ett antal mindre passiva vatten/vatten kylare.<br /> Kylvatten som behövs till värmeutbytet vid kondensatorn till kylsystemet tillhandahålls vanligtvis av en huvudvattenförsörjning. En värmeväxlare kan användas om huvudvattenförsörjningen inte är tillgänglig. Detta sker oftast utomhus och släpper ut energi till omgivningen.</td></tr></table>
7
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Dugliga för basförsörjning, lokalt tillgängliga och väderoberoende.Geotermisk energi och termisk användning av ytvatten och avfallsvatten utgör ett viktigt bidrag i övergången till förnybar energi och hållbar elförsörjning. Vi arbetar med dig för att ...
Upptäck fler artiklar Oavsett om det är automatiska backspolningsfilter, inlinefilter eller nätkorgsfilter, använd vår filterkontroll för att hitta rätt filter för din tillämpning. Att rengöra processvatten främjar hela ditt system.
Kontakta oss&nbs ...
Beständig temperaturövervakning bestämmer samtliga aspekter av vardagen: överallt där rörelse och energi är involverade spelar värmehanteringen en viktig roll. Här kan du lita på HYDACs kunskap inom värmehantering – våra effektiva kylsystem hjälper d ...
Se fler av våra artiklar Kontakta oss nu Minska kostsam service med HYDAC systemlösning Omvandlarplattformar efterfrågas mer än någonsin tidigare. Varför: avståndet mellan vindparker och kusten ökar hela tiden eftersom systemet kan generera högre av ...
Kraftfull, energieffektiv, hållbar. Detta beskriver den perfekta battericellen. De är drivkraften bakom fordonselektrifiering eftersom de har en betydande inverkan på prestandan. Från battericellen till hela batterisystemet – ta reda på hur ni kan op ...
För att skydda haven och oceanerna riktas fokus mot en sjöfartsindustri som inte bidrar till klimatförändringarna. I en global resolution lovade majoriteten av länderna att nå nollutsläpp år 2050. Men hur ser framtiden ut för sjöfartsnäringen? HYDAC ...
Vätgasproduktion, vätgasstationer eller bränslecellsystem för mobila och industriella tillämpningar spelar ingen roll - HYDAC finns vid din sida som expert när det gäller alternativa energikällor. Som en del av detta kan vi erbjuda dig ett produktutb ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter