Värmehanteringssystem

Batterivärmehanteringssystem (BTMS) ser till att temperaturen på insian av batteriet hålls på optimala nivåer. Extrafunktioner kan även integreras för att värma upp eller kyla ner förarhytten. Ett kompakt system för en kontrollerad batteritemperatur och komfortabla temperaturer i passagerarutrymmet.
• Batterieffekten är stabil
• Batteriets livslängd bevaras
• Behagliga temperaturer inne i hytten

• Standardutrustning
• Kylkapacitet från 5 till 10 kW
• Omgivningstemperaturer från -20 till +60°C
• Spänning från 450 till 850 V DC + 24 V DC
• Kommunikation via CAN-gränssnitt
• Tippa och vinkla till en lutning på 30° som standard
.
• Designa ditt eget batterivärmehanteringssystem
• Standard men med modulära ombyggnader: sätt samman alternativ i det modulära systemet
• Flexibel kåpa och anslutningsinställningar
• HYDAC know-how med egentillverkad styrning, inklusive standard mjukvara
• Användning av framtidsinriktade kylskåp med mycket låg global uppvärmningsförmåga (GWP 4)
• Kylsystem med hög driftsäkerhet vid vinklar upp till 45° och låga och höga omgivningstemperaturer
Läs mer Visa mindre
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509375
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Grupperade produktartiklar
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Material nr. 4584187
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.