Tung räckvidd
Serieband används för buntad, ordentlig, säker och kostnadseffektiv
dragning av prallella rör-, slang- och kabelgrupper. Den krävande serien är konstruerad med en mjuk yta invändigt i standardversionen.
Den finns i fyra olika storlekar och möjliggör montering av upp till 10 rör/slangar med en diameter från 6 mm till 56,4 mm.
dragning av prallella rör-, slang- och kabelgrupper. Den krävande serien är konstruerad med en mjuk yta invändigt i standardversionen.
Den finns i fyra olika storlekar och möjliggör montering av upp till 10 rör/slangar med en diameter från 6 mm till 56,4 mm.
SKU
lär dig mer ...
GP_1000371008
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Tung räckvidd
Upp till 6 ledningar på upp till 56,4 mm diameter
|
HRRLE 3 A 4X20 PP 244/3 ST M BL
Materialnr 3001586
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A1 2X16-17,2 PP 135/2 ST M BL
Materialnr 3001827
|
|
|||||
|
HRRLE 2S A1 2X16-2X17,2 PP 163/2 ST M BL
Materialnr 3001828
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X38 PP 199/2 ST M BL
Materialnr 3002636
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X23 PP 134/2 ST M BL
Materialnr 3002677
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X17,2-4X25 PP 335/3 ST M BL
Materialnr 3008396
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X25 PP 134/2 ST M BL
Materialnr 3016585
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X30 PP 244/3 ST M BL
Materialnr 3027427
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2x32 PP 115/1 ST M10 BL
Materialnr 3029725
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 4X36 PP 346/2 ST M BL
Materialnr 3033804
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A 3X12-1X10 PP 163/2 ST M BL
Materialnr 3039128
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 3X30 PP 179,5/2 ST M BL
Materialnr 3055782
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X45,5 PP 199/2 ST M BL
Materialnr 3062501
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A1TM 2X28 PP 134/2 ST M BL
Materialnr 3063245
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A1 2X12 PP 83/1 ST M BL
Materialnr 3067114
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A 6X45,5 PP 519/3 ST M12 BL
Materialnr 3067166
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 28-28 PP 115/1 ST M BL
Materialnr 3070966
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X26,9 PP 134/2 ST M BL
Materialnr 3072376
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X26,9 PP 225/2 ST M BL
Materialnr 3072377
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X32/2X28 PP 179,5/2 ST M BL
Materialnr 3083309
|
|
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Series strips
Produktbroschyr
SV
(0.94 MB)
Series strips
Produktbroschyr
EN
(0.94 MB)