Tung räckvidd
HYDAC-seriens remsor i ”Heavy-serien” är idealiska för buntade, snygga, säkra och ekonomiska
installationer av parallella rör-, slang- och kabelgrupper. De kommer med elastomerinlägg för att tillåta kombinationer av olika diametrar. Klämmorna har en slät inre yta som standard. På begäran finns de även som räfflad version för förbättrad ljud- och vibrationsisolering.
Det finns fyra storlekar som tillåter installation av upp till 10 rör/slangar med diametrar på 6 mm till 56,4 mm.
installationer av parallella rör-, slang- och kabelgrupper. De kommer med elastomerinlägg för att tillåta kombinationer av olika diametrar. Klämmorna har en slät inre yta som standard. På begäran finns de även som räfflad version för förbättrad ljud- och vibrationsisolering.
Det finns fyra storlekar som tillåter installation av upp till 10 rör/slangar med diametrar på 6 mm till 56,4 mm.
SKU
lär dig mer ...
GP_1000370981
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [se]
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Tung räckvidd
Diameter: 6–406,4 mm Inkluderar även elastomerinlägg för ljud- och vibrationsisolering.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
Materialnr 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
Materialnr 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
Materialnr 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
Materialnr 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
Materialnr 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
Materialnr 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
Materialnr 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
Materialnr 3005377
|
|
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Produktbroschyr
SV
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Produktbroschyr
EN
(1.68 MB)