TTC 32S

•30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN
•Upp till PL d
•C, CODESYS, MATCH

•ISOBUS-stapel till SRL-2 (alt.)

TTC 32 är en kompakt styrenhet som är särskilt utformad för användning i kostnadseffektiva installationer eller mindre maskiner. 30 fritt konfigurerbara I/O:n gör att den kan användas tillsammans med ett många olika typer av sensorer och ställdon.

Modulen TTC 32S har tagits fram enligt EN ISO 13849 och den är certifierad för installationer upp till PL d.

Styrenheten TTC 32 har två CAN-gränssnitt. Detta medför att den är mycket lämpad för installationer med CAN-nätverk (t.ex. CANopen + J1939).

TTC 32 har åtta PWM-utgångar varav sex st. integrerade aktuella mått, vilket innebär att det är möjligt att styra strömmen för upp till tre hydrauliska axlar.

TTC 32 är särskilt framtagen för fordon och maskiner som används i tuffa driftsmiljöer och vid extrema

driftstemperaturer och är skyddad av en stabil och kompakt kåpa.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [se]
SKU
GP_1000421743
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Grupperade produktartiklar
HY-TTC 32S-CP-00-Pd-000
Material nr. 925943
Stycke
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
HY-TTC 32S-CP-STARTERKIT
Material nr. 926015
Stycke
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
HY-TTC 32S-CP-10-Pd-000
Material nr. 926018
Stycke
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media