Sökresultat för: 'TTC 30S'
4
Resultat
i kategori
Produkter
Modul
<div>•30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN</div><div>•Upp till PL c</div><div>•C, MATCH</div><div><p>•ISOBUS-stapel till SRL-2 (alt.)</p><p>TTC 30 är en kompakt styrenhet som är särskilt utformad för användning i kostnadseffektiva installationer eller mindre maskiner. 30 fritt konfigurerbara I/O:n gör att den kan användas tillsammans med ett många olika typer av sensorer och ställdon.</p><p>Modulen TTC 30S har tagits fram enligt EN ISO 13849 och den är certifierad för installationer upp till PL c.</p><p>TTC 30 har åtta PWM-utgångar varav sex st. integrerade aktuella mått, vilket innebär att det är möjligt att styra strömmen för upp till tre hydrauliska axlar.</p><p>TTC 30 är särskilt framtagen för fordon och maskiner som används i tuffa driftsmiljöer och vid extrema</p><p>driftstemperaturer och är skyddad av en stabil och kompakt kåpa.</p></div>
Material nr.
6139188
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Modul
<div>•30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN</div><div>•Upp till PL d</div><div>•C, CODESYS, MATCH</div><div><p>•ISOBUS-stapel till SRL-2 (alt.)</p><p>TTC 32 är en kompakt styrenhet som är särskilt utformad för användning i kostnadseffektiva installationer eller mindre maskiner. 30 fritt konfigurerbara I/O:n gör att den kan användas tillsammans med ett många olika typer av sensorer och ställdon.</p><p>Modulen TTC 32S har tagits fram enligt EN ISO 13849 och den är certifierad för installationer upp till PL d.</p><p>Styrenheten TTC 32 har två CAN-gränssnitt. Detta medför att den är mycket lämpad för installationer med CAN-nätverk (t.ex. CANopen + J1939).</p><p>TTC 32 har åtta PWM-utgångar varav sex st. integrerade aktuella mått, vilket innebär att det är möjligt att styra strömmen för upp till tre hydrauliska axlar.</p><p>TTC 32 är särskilt framtagen för fordon och maskiner som används i tuffa driftsmiljöer och vid extrema</p><p>driftstemperaturer och är skyddad av en stabil och kompakt kåpa.</p></div>
Modul
<div>•30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN</div><div>•Upp till PL d</div><div>•C, CODESYS, MATCH</div><div><p>•ISOBUS-stapel till SRL-2 (alt.)</p><p>TTC 32 är en kompakt styrenhet som är särskilt utformad för användning i kostnadseffektiva installationer eller mindre maskiner. 30 fritt konfigurerbara I/O:n gör att den kan användas tillsammans med ett många olika typer av sensorer och ställdon.</p><p>Modulen TTC 32S har tagits fram enligt EN ISO 13849 och den är certifierad för installationer upp till PL d.</p><p>Styrenheten TTC 32 har två CAN-gränssnitt. Detta medför att den är mycket lämpad för installationer med CAN-nätverk (t.ex. CANopen + J1939).</p><p>TTC 32 har åtta PWM-utgångar varav sex st. integrerade aktuella mått, vilket innebär att det är möjligt att styra strömmen för upp till tre hydrauliska axlar.</p><p>TTC 32 är särskilt framtagen för fordon och maskiner som används i tuffa driftsmiljöer och vid extrema</p><p>driftstemperaturer och är skyddad av en stabil och kompakt kåpa.</p></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen & Lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Är din fil inte listad?
Till vårt nedladdnings- och mediecenter