Tryckreduceringsventiler DM700
Tryckreduceringsventilen DM700 är en ventil som är direktverkande och designad med en läckagetät tallriksventil.
- Max. drifttryck: 700 bar
- Max. flödeshastighet: 25 l/min
- Storlek: Storlek 6 till DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
lär dig mer ...
GP_1000422284
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Tryckreduceringsventiler DM700
|
DM700-6-A-350-V-A*00
Materialnr 3682407
|
|
||||
|
DM700-6-P-350-V-A*00
Materialnr 3741407
|
|
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media