Sökresultat för: 'SMU 1200'
2
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div><p>Oavsett om det är varvs- eller verktygsmaskiner, mobila kranar eller stålverk, maskinkonstruktion eller offshore, EX-skydd eller laboratorieapplikationer eller även applikationer med väte som medium. Vårt omfattande produktsortiment har rätt tryckgivare för din applikation.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, för mobil och stillastående hydraulik, olika gränssnitt (CAN, HART),<br /> Beroende på version<br /> för explosiva atmosfärer med ATEX,- CSA-, IECEx-godkännande<br /> För applikationer med ökad funktionssäkerhet enligt EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Med spolmembran,<br /> För varvsindustri och offshore med godkännande från:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds sjöfartsregister<br /> - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 för väteapplikationer</li><li>HDA 4800, ytterst exakt, för stål- och valsverk, laboratorieapplikationer, testbänkar</li><li>HDA 7000, för serieapplikationer inom industri- och mobila sektorer med trånga installationsutrymmen,<br /> - Kompakt design<br /> - Valfri CANopen-aktiverad<br /> - Valfri med främre membran</li><li>HDA 8000, för serieapplikationen inom industri- och mobilsektorn<br /> - Med ECE-typgodkännande av vägfordon<br /> - Valfritt för applikationer med ökad funktionssäkerhet enligt EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li>°HPT 1000, för serieapplikationer i extremt små installationsutrymmen<br /> - Liten, kompakt design<br /> - Robust<br /> - Valfri CANopen/SAE J1939<br /> - Valfri med IO-Link-gränssnitt<br /> - Valfri "smart"<br /> </li></ul><p>Teknik</p><ul><li> ° Töjningsmätare med tunn film på keramiskt membran (lågt inställningsområde)</li><li> ° Töjningsmätare med tunn film på membran av rostrfritt stål (lågt och högt inställningsområde)</li></ul><p> Standardinställningsområden </p><p>från 0 till 1 och 0 till 600/2000 bar relativt tryck, beroende på version</p><ul><li>Upp till 2,5 bar absolut tryck</li><li> Kalibrering även i PSI och MPa</li><li>Det finns andra inställningsområden eller särskild kalibrering på begäran</li></ul></div>
<div>OffLine-filtren i OLF 15/30/45/60-serien är robusta bypassflödesenheter för stationär användning på hydraul- och smörjanläggningar med stora oljemängder. <br /> Dimicron-element som används i dessa filter är anmärkningsvärda för sin extra höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar och en miljövänlig kasseringsmetod (brännbara).<br /> <br /> <strong>Alternativt med integrerade vätskesensorer</strong> Bypassflödesfiltret kan som tillval förses med en ContaminationSensor CS 1000, samt med AquaSensor AS 1000. Detta gör det möjligt att övervaka förorening genom fasta partiklar, vattnets mättnad och temperatur samtidigt. Som tillval kan SMU 1200 SensorMonitoring Unit integreras för att visa måtten. Uppmätta data kan enkelt överföras till en dator med hjälp av ett USB-minne eller kan integreras i anläggningskontrollsystemet med hjälp av analoga utgångar.</div><div><ul><li>Kåpans volym: max. 78 l</li><li> Drifttryck: max. 6 bar</li><li> Förlängd livslängd för komponenter och filter</li><li> Ökad maskintillgänglighet</li><li> Längre oljebytesintervall</li><li>Hög servicevänlighet</li><li>Elementens höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar</li><li> Miljövänlig kassering av elementen eftersom de kan förbrännas</li><li> Integrerade vätskesensorer för att övervaka förorening i oljan</li></ul></div>
2
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Upptäck fler artiklar: I pappersfabriker är fukt i olja en stor riskfaktor som för med sig höga kostnader på kort och lång sikt, oftast innebär påverkan av fukt som delvis kommer från papperstillverkningsprocessen, filttvätt, läckande ånghuvuden ell ...
Mjukvaruprodukter, enhetsdrivrutiner och instruktioner Drivrutiner & programvara Fluid Monitoring Software FluMoS light Fluid Monitoring Software FluMoS Light är en mjukvara för inläsning, visning och redigering av data från HYDAC vätskesensorer. De ...
4
Resultat
i kategori
Nedladdningar
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Mät-, visnings- och analysteknik
Wall-mounted
Visningsenheter
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(923 KB)
SMU1200 V3.00 Bruksanvisning
Mät-, visnings- och analysteknik
Wall-mounted
Bruks-/underhållsanvisningar
Svenska
(7.8 MB)
SMU1200 V2.00 Bruksanvisning
Mät-, visnings- och analysteknik
Wall-mounted
Bruks-/underhållsanvisningar
Svenska
(5.13 MB)
SMU1200 V1.30 Bruksanvisning
Mät-, visnings- och analysteknik
Wall-mounted
Bruks-/underhållsanvisningar
Svenska
(2.87 MB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter