Nivåsensorer
Inom industrin används nivåsensorer för de mest omväxlande arbetsuppgifterna. Huvudsakligen används sensorer som är baserade på kapacitiv, magnetostriktiv eller ultraljudsmätning.
HYDAC ELECTRONIC har nivåsensorer för alla dessa mätprinciper i sitt produktsortiment.
HYDAC ELECTRONIC har nivåsensorer för alla dessa mätprinciper i sitt produktsortiment.
Elektroniska nivåbrytare registrerar vätskenivån och matar ut en eller flera växlingssignaler i enlighet med förinställningen. Som tillval kan vätskenivån också matas ut permanent som en analog signal (4 .. 20 mA eller 0 .. 10 V).
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter