Sökresultat för: 'Fläkt'
5
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
En luftkylare kan installeras enkelt och virtuellt var som helst. Driftkostnaderna är därför låga och kan reduceras ytterligare genom användning av en hastighetskontrollerad fläkt. Kylare utrustade med speciella lågbrusfläktar och optimerat rörsystem som underlättar tillhandahållandet av särskilt tysta fläktar.<br />Det breda produktutbudet av kylare med axiella och radiella fläktar, trefas-AC, -DC och -hydraulikmotorer möjliggör flexibel anpassning till många tillämpningar och omgivningsvillkor.
Modul
Effektiv vätskekylning med omgivande luft med HYDAC vätske-till-luft kylsystem<ul><li class="li-square">Kompakt och lätt design tack vare plasttankhuset</li><li class="li-square">Energieffektiv genom optimerade drivningar och direkt avledning av värme till omgivningen</li><li class="li-square">Med hastighetsstyrda fläktar för att hålla driftmediets temperatur på en fast skillnad mot omgivningstemperaturen</li></ul>
Produktkategori
Luftkylning är en fördelaktig metod för värmeförbrukning från industriella och mobila system.<br />Mediumet som ska kylas – vanligtvis olja eller vatten-glykolblandning – flyter genom en värmeväxlare. En fläkt drar in omgivningsluft och matar in den genom kylelementet. Temperaturskillnaden gör att värmeväxling uppstår, den kallare luften absorberar värmen från mediumet och släpper sedan ut den i atmosfären.<br />Detta gör att mediumet kan kylas ned till några grader celsius över omgivningstemperaturen.<br />På HYDAC hittar du rätt luftkylningsenhet för dina behov, från standardkylare till stora kylare för användning i energisektorn eller till och med kundanpassade kylare för mobila maskiner.
Modul
<p>HE serien med H.I.B återkylningssystem omfattar sju standardrack med kylkapaciteter från 300 W till 3000 W. Standardutförandet som 19" rack med enheter i olika höjd gör att de passar perfekt för inbyggnad i tekniska rack. HE-enheterna kan anpassas modulärt till kundens behov med hjälp av individuella utrustningsalternativ.<br />I standardversionerna är kylaggregatsystemen konstruerade som aktiva kylare fria från järnhaltiga metaller, komplett med lyftkolv kompressor, luftkyld kondensator och torrinstallerad centrifugalpump.<br /><br />Tillbehör och specialfunktioner:<br /><br /> • Reglering och övervakning av ledningsförmågan<br /> • Hastighetsstyrd kompressor och fläkt<br /> • Starkare pumpalternativ<br /> • Flera parallella kretsar möjliga<br /> • Styrning beroende av omgivningstemperaturen genom att använda enskilda temperaturgivare<br /> • Gränssnitt för systemövervakning<br /> • Filterenheter för kylkretsen<br /> • Visning och övervakning av flödeshastigheten<br /> • Extremt exakt styrning ± 0,1K<br /> • Även tillgänglig som vattenkyld modell<br /><br /> • Tystgående<br /> • Hög driftsäkerhet<br /> • Kompakt och platssparande design<br /> • Exakt temperaturreglering<br /> • Servicevänlig drift framifrån</p>
5
Resultat
i kategori
Ämnen & Lösningar
Upptäck fler tidningsartiklar Coronaviruspandemin har gjort rening av luft i slutna rum mycket viktigare än förut men en effektiv luftrening är även viktig under en “vanlig influensasäsong”. Decentraliserade luftrenare erbjuds på marknaden av olika ...
Kraftfull, energieffektiv, hållbar. Detta beskriver den perfekta battericellen. De är drivkraften bakom fordonselektrifiering eftersom de har en betydande inverkan på prestandan. Från battericellen till hela batterisystemet – ta reda på hur ni kan op ...
Läs fler artiklar Klimatförändringarna orsakar ett stort antal värmeböljor i världen med allvarliga konsekvenser för hälsan och ekonomin. Under väldigt varma dagar är det extra svårt för tillverkningsföretag. Inte bara personalen i fabriken måste fö ...
Det finns många olika tillämpningar för kommunalmaskiner. Och våra systemlösningar är inte mindre varierade. Vi optimerar era kommunalmaskiner i enlighet med era specifika behov – oavsett ifall det är sopmaskiner, redskapsbärare eller snöslungor – f ...
Elmekanisk drivteknik och en varvtalsreglerad design ger dig banbrytande lösningar för de flesta av dina funktioner. Enkel, effektiv, ekonomisk: HYDAC KineSys teamet utvecklar smidiga, skräddarsydda drivkoncept. Dra nytta av fördelarna med vårt omfat ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Är din fil inte listad?
Till vårt nedladdnings- och mediecenter