OLS – OffLine-separator
OLS OffLine-separator är en avvattningsenhet för hydrauloljor och lätta växellådsoljor med densiteter på under 950 kg/m3. Avvattning är baserad på koalescing-principen där de minsta vattendropparna är kombinerade i större vattendroppar i koalscingelementet och separerat från oljan genom tynglagen.
OLS är installerad i bypass-flödet men det kan också användas som en transferenhet.
OLS är installerad i bypass-flödet men det kan också användas som en transferenhet.
- Alternativt med förfilter
- Volymflöde: <320 mm²/sek (5...15 l/min)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000553586
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
|
OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z
Material nr. 4396730
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
|
|
Vänligen logga in för priser | |||||||
|
OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z
Material nr. 4431897
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
|
|
Vänligen logga in för priser |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

OLS10 OffLine Separator
Produktbroschyr
SV
(2.44 MB)

OLS10 OffLine Separator
Produktbroschyr
EN
(2.44 MB)