OLFBD – OffLine-filter

OffLine Filter OLFBD är en liten, stationär filterenhet, utan motorpumpsenhet, för finfiltrering av hydraul- och smörjvätskor, och borttagning av vatten från anläggningen.
 
Flödesriktningen genom filterelementet kan väljas fritt (inifrån utåt eller vice versa).
 
För användning i hydraul- och smörjanläggningar i industri och mobil hydraulik.

  • Förlängd livslängd för komponenter och filter
  • Alla flödesriktningar genom filterelementet
    (inifrån utåt eller utifrån inåt)
  • Offline-flödet dras från kylningsfiltreringskretsen
  • Den extraherade volymen begränsas av en öppning i filterelementet
    (inga delar flyttas mekaniskt)
  • Flödeshastighet max. 5 l/min., andra på begäran
SKU
GP_1000444965
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Grupperade produktartiklar
OLFBD-20-A-N-Z
Material nr. 3504645
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Tätningsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Igensättningsindikator:
Z=ingen (SF)
Anslutningsstorlek:
Ingen anslutning
Anslutningstyp:
Gänga (tum, ISO 228)
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
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Produktbroschyr SV

(0.67 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Produktbroschyr EN

(0.67 MB)