Sökresultat för: 'OFX – Filtreringsenhet'
3
Resultat
i kategori
Produkter
Modul
<p>Den stationära vätskekonditioneringsenheten OF 5 för att avdamma vätska i bypassflödet används för filtrerad eller ofiltrerad påfyllning av system, återpumpning av hydraul- och smörjmedier och tömning av hydraultankar. För användning på hydraul- och smörjoljeanläggningar i olika branscher.</p><ul><li><p>Flödeshastighet: max. 30 l/min. / 40 l/min.</p></li><li><p>Drifttryck: 4,5 bar</p></li><li><p>Behändig filtrering i bypassflödet</p></li><li><p>Lättanvänd</p></li><li><p>Längre livslängder för olja och komponenter</p></li><li><p>Minskning av livscykelkostnaden LCC</p></li></ul>
<div>MobileFiltration Unit MFU 15 används som portabel serviceenhet för påfyllning av hydraulanläggningar, spolning av små hydraulanläggningar och för rengöring i bypassflödet. Förorening genom fasta partiklar och fritt vatten kan tas bort av filterelementen. Det går också att montera en CS 1000 ContaminationSensor på MFU 15. Detta gör det möjligt att övervaka förorening genom fasta partiklar i oljan, vattnets mättnad och temperatur samtidigt. Renlighetsklassresultaten visas i enlighet med ISO-, SAE- eller NAS-klassificeringar.</div><div><ul><li> Längre livslängd för komponenter och anläggningsfilter</li><li> Ökad oljelivslängd</li><li> Ökad maskintillgänglighet</li><li> Enkel drift</li><li> Kompakt konstruktion</li><li> Inbyggt torrkörningsskydd</li></ul></div>
Produktkategori
<p>Våra filter och filtersystem stödjer olje- och vätskekonditionering, vilket hjälper till att få systemet att fungera på ett säkert och effektivt sätt.<br />HYDAC är pionjär inom filtreringsteknik. Vårt produktsortiment har under årtionden pionjär effektiva och säkra filtreringslösningar för hydraul- och smörjolja, vatten, bränsle, kylmedel och andra processvätskor. Den omfattande produktportföljen innehåller allt från kraftfulla hydraul- och smörjoljefilter till bränslefilter och processfilter och inkluderar effektiva vätskekonditioneringssystem och smarta lösningar för föreslår av vätskekonditionering som analyserar vätskor och även definierar åtgärder för att öka maskinernas produktivitet och minska förbrukningen av vätska. Filtreringsprodukterna av hög kvalitet utvecklas alltid med kunden i fokus och möjliggör en effektiv och pålitlig systemdrift.</p><p>En översikt över HYDAC-filtreringsteknologi – det rätta filtreringskonceptet för alla applikationer<br />HYDAC levererar laboratoriebaserade tekniker och innovationer som har testats i praktiken inom ett brett utbud av filter för flytande och gasformiga medier. Alla filtreringsprodukter är tillverkade av mycket hög kvalitet och ökar tillförlitligt livslängden på komponenter, system och maskiner. De är anledningen till att HYDAC:s högkvalitativa filtreringsteknologi har kunnat etablera sig inom många olika industrier och applikationer de senaste decennierna. I HYDAC FluidCareCenter®, forsknings- och utvecklingscentret för filtrering, fokuserar HYDAC på specifika marknadstrender och kundkrav. Som ett resultat skapas ständigt innovativa produkter, t.ex. HYDAC Stat-X® filterelement som förhindrar elektrostatisk laddning i systemet eller hela filtertanksystem med ökad avgasningseffekt (tankoptimering).</p>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter