Övertrycksventiler DB500/700/1000
DB500/700/1000 övertrycksventiler är direktverkande, tryckstabila ventiler som passar för tryck på upp till 1 000 bar och flödeshastigheter på upp till 25 l/min. Förutom en kompakt och lättviktig design, har de enastående läckagetätning och en platt tryckflödeskurva.
- Max. drifttryck: 1 000 bar
- Max. flödeshastighet: 25 l/min
- Storlek: 500/700 bar: Storlek 6 till DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H, 1 000 bar: Storlek 6 till Bieri-standard
SKU
lär dig mer ...
GP_1000422276
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Övertrycksventiler DB500/700/1000
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Monterings-/reparationsanvisningar
EN
(0.76 MB)