Ovala klämmor
Den ovala klämman är en billig lösning för fastsättning av kablar, slangar och gas-, olje- och
smörjledningar.
Den specialla konnstruktionen kräver lite monteringsutrymme och garanterar en snabb montering. Rören/ledningarna kläms säkert fast med förspänningen och täckplåten garanterar en god stabilitet. Ett filmgångjärn
förbinder de två klämhalvorna. Det fästs med M6 bultar eller svetsbultar.
Tillgängliga i diametrar från 6 till 22 mm, olika rördiametrar kan kombineras i den ovala klämman.
Metalldelar finns även tillgänglig i rostfritt stål.
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.
Nedladdningar för denna kategori
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

HYDAC Clamps
Produktbroschyr
SV
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Produktbroschyr
EN
(0.53 MB)