Sökresultat för: 'Moduler och modulremsor, direktverkande'
2
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div>Förlängningsmoduler för allmänna applikationer</div><div><p>Versionerna av I/O-expansionsmodulerna ger ytterligare varierade PWM-utgångar med intern strömmätning och en integrerad PID-styrenhet, tillsammans med många kraftfulla kopplingsutgångar. Dessa gör det mycket enkelt att genomföra proportionella kontroller. Detektering av digital omkopplare och analoga ström-/spänningssignaler kan göras med digitala och analoga ingångar som kan parametriseras på olika sätt.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>Expansionsmodulerna i TTC 30x-familjen har en utmärkt prestandabalans och en mycket kompakt design. De särskilt kraftfulla PWM-utgångarna ger möjlighet att driva ventiler med inbyggd elektronik direkt via proportionella spänningsutgångar. I regel ger de stor flexibilitet och elkraft och kan därför vara den optimala lösningen för nästan alla vanliga uppgifter.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>Expansionsmodulerna TTC 30XS uppfyller kraven på ökad funktionssäkerhet. 30XS-H-versionen har optimerats för säker systemutbyggnad och inkluderar ytterligare hydrauliska funktioner. 30SXS-I-versionen har optimerats för säker systemutbyggnad och inkluderar ytterligare ingångar.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>TTC 36X-modulen är en intelligent I/O-modul som kan aktiveras via CANopen. Den är kompatibel med CANopen-standarden och certifierad av CiA DS 401.<br />Den är bland annat lämplig för lokal strömstyrning via PWM-utgångar.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>TTC 48X-modulen är en intelligent I/O-modul som kan aktiveras via CANopen. Den är kompatibel med CANopen-standarden och certifierad av CiA DS 401.<br />Den är bland annat lämplig för lokal strömstyrning via PWM-utgångar.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>TTC 48XS uppfyller kraven på funktionssäkerhet. Den här modulen kombinerar decentraliseringsfördelar med samtidigt säker signalbehandling och kontroll.</p></div>
Produktkategori
<div>Teknisk renhet är allt viktigare inom många industrisektorer. Det ställs allt större krav på livslängden för enskilda komponenter och moduler, inte bara inom fordonsindustrin och underleverantörer till fordonsindustrin, utan även inom växellådor och motortillverkning, mobila hydrauliska maskiner samt tillverkning av hydraul- och smörjsystemkomponenter. Deras tekniska renhet spelar en viktig roll i detta. Genom att använda anordningar för komponentanalys från HYDAC dammas den fasta föroreningen av från komponentens yta genom våt provtagning och transporteras via membran till en senare utvärdering. Bestämningen följer ISO 16232 och VDA 19 – direktiv. Dessutom ger analysen av partiklarna en slutsats om den möjliga källan till föroreningen.</div><div><ul><li> Minskning av kostnaderna i och med mindre produktionsavfall</li><li> Detektering och eliminering av svaga punkter</li><li> Minskning av haverier vid noll km</li><li> Intern och extern processoptimering</li><li> Dokumentation av teknisk renhet hos komponenter</li></ul></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter