Sökresultat för: 'Väggmonterad'
1
Resultat
i kategori
Produkter
Modul
<p>StatusSensorns gränssnitt CSI-C-11 används för att omvandla digitala sensorsignaler (Hydac-sensorgränssnitt HSI) till ett nätverksprotokoll (HSI TCP/IP eller Modbus<sup>®</sup> TCP) som går att skicka till stationära stationer (t.ex. en stationär dator) och mobila (t.ex. smartphone) antingen via kabel (LAN) eller trådlöst (W-LAN).<br /> CSI-C-11 kan även användas som en dataloggare.</p><ul><li>Två ingångskanaler för HYDAC SMART-sensorer</li><li>Direktanslutning av sensorerna via M12x1-kontaktdon</li><li>Nätverksanslutning via M12-uttag</li><li>Trådlös överföring och visning av mätta sensorvärden via W-LAN och FluMoS/FluMoS mobile</li><li>Uppmätt dataminne i CSI-C-11 med tid och datum (dataloggare)</li><li>Gränssnittet kan parametreras med W-LAN och FluMoS mobile</li><li>Inbyggd monteringsplatta för väggmontering eller direkt på CSM-E</li><li>Hög skyddsklass IP 66 – inte nödvändigt med ett kopplingsskåp</li></ul>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter