Portabla datainspelare
Våra mätinstrument och datainspelare utvecklades för att göra dem så enkla som möjligt att använda i service och underhåll, på testbänken och i labbet och under igångsättning. Med sin intuitiva användarvägledning och omfattande funktioner låter de användarna färdigställa alla typer av mätningsuppgifter snabbt och effektivt.
Sensorer med HYDAC Sensor Interface (HSI) kan anslutas till mätinstrumenten för automatisk sensordetektering eller konventionella sensorer (t.ex. för övervakning av tryck, temperatur, flödeshastighet och skick.
Tack vare deras breda utbud användarfunktioner är instrumenten perfekta för både tillfälliga enkla mätningar och krävande datainspelning och utvärdering.
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Produktöversikt
- HMG 500 – två mätinmatningar, HYDAC-sensorer med HSI sensordetektion Datablad
- HMG 510 – två mätinmatningar, HYDAC HSI och sensorer för övervakning av skick Datablad
- HMG 2500 – fyra mätinmatningar, HYDAC HSI och sensorer för övervakning av skick Datablad
- HMG 4000 – tolv mätingångar, analoga, digitala, HSI-sensorer CAN- och IO-Link-gränssnitt Datablad