Vätskenivåmätare

Vätskenivåmätare

Högkvalitativa och robusta vätskenivåmätare av hög kvalitet för visuell nivåkontroll i din behållare. Välj från världens största produktportfölj med ett stort antal storlekar från 076 till 1 000 mm och tätningsvarianter. Hög mediaresistans, UV-resistans, tryckvätsketemperaturer från -50 °C till +160 °C och olika tillbehör och anpassningsbara kontrastrutor kompletterar produktsortimentet. Be oss om hjälp för att hitta rätt produkt för ditt användningsområde.
Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Märkstorlek
välj alla Återställ val
Material, O-ring/tätningsdisk
välj alla Återställ val
Ledningsgeometri
välj alla Återställ val
Ledningsmaterial
välj alla Återställ val
Visa fler filter

Nedladdningar för denna kategori

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr SV

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr EN

(1.13 MB)

FSA Reflex Fluid level gauge
Produktbroschyr SV

(0.37 MB)

FSA Reflex Fluid level gauge
Produktbroschyr EN

(0.37 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbroschyr SV

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbroschyr EN

(0.61 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbroschyr SV

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbroschyr EN

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbroschyr SV

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbroschyr EN

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Produktbroschyr SV

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Produktbroschyr EN

(0.56 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktbroschyr SV

(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktbroschyr EN

(0.57 MB)