Lasthållande maximala flödesstyrventiler SBV700

Lasthållande flödesstyrventiler från SBV700-serien är direktverkande ventiler med sandwichplattedesign, med pilottryck på upp till 350 bar.

  • Max. drifttryck: 700 bar
  • Max. flödeshastighet: 25 l/min
  • Storlek: Storlek 6 till DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422333
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Grupperade produktartiklar
SBV700-6-A-350-V-A*00
Material nr. 3686771
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
SBV700-6-B-350-V-A*00
Material nr. 3687582
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
SBV700-6-F-350-V-A*00
Material nr. 4052346
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
SBV700-6-L-350-V-A*00
Material nr. 4052347