![Kompressorkylsystem Kompressorkylsystem](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_4540208-STEP-flat__SALL__AIN__V1.png)
Kompressorkylsystem
RFCS kylenheten (kylaggregat) används för att kyla ner olika vätskor så som vatten, glykolvatten, avjoniserat vatten eller olja till omgivningstemperaturen eller lägre. Kylsystemet består av kyl, pump, tank och styrning och kan ställa in temperaturen oberoende på kylvätskan till ett förinställt nominellt värde. Våra kylare finns tillgängliga i effektklasser från 0,3 kW till 200 kW, beroende på om du väljer en luftkyld eller vattenkyld typ av kylaggregat. Den energieffektiva, patenterade blandade principen på kylare i kombination med en tätningsfri dränkbar pump, gör det här kylsystemet till den perfekta komponenten i din fleroperationsmaskin. |
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Produktöversikt
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5826-00001.jpg)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktbroschyr
SV
(11.71 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5826-00001.jpg)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktbroschyr
EN
(11.71 MB)