Kopplingsplattor - storlek 4

Kopplingsplattor i storlek 4 passar för koppling av ventiler från WVH-4B- och WVH-4B-Bi-serierna till rörledningar.

  • Max. drifttryck: 700 bar
  • Max. flödeshastighet: 12 l/min
  • Storlek: Storlek 4 till Bieri-standard
SKU
GP_1000422307
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Grupperade produktartiklar
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Material nr. 3763413
Stycke
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Material nr. 3832498
Stycke
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media