Tryckventiler

Tryckventiler

BIERIs tryckventiler är direktverkande ventiler som passar för tryck på upp till 1 000 bar och flödeshastigheter på upp till 30 l/min. Beroende på ventilserierna finns de tillgängliga i storlekarna 4 eller 6, i enlighet med Bieri-standard eller DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter

Nedladdningar för denna kategori

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media