![Kopplingsplattor Kopplingsplattor](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_ZP700-BL700-RV700__SALL__AIN__V1.png)
Kopplingsplattor
BIERI-Ventilplatten sind für einen Druck von bis zu 700 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min geeignet. Je nach Ventilreihe in den Nenngrössen 4 oder 6 erhältlich nach Bieri Standard oder nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H.
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Produktöversikt
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media