Genomgående riktningsventil
BIERIs riktade tallriksventiler är läckagetäta ventiler som passar för tryck på upp till 1 000 bar och flödeshastigheter på upp till 25 l/min. Beroende på ventilserierna finns de tillgängliga i storlekarna 4 eller 6, i enlighet med Bieri-standard eller DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Produktöversikt
Nedladdningar för denna kategori
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media