Manuella kolvventiler

Manuella kolvventiler

BIERIs manuella spolventiler är robusta ventiler som passar för tryck på upp till 700 bar och flödeshastigheter på upp till 25 l/min. Tillgängliga i storlek 6, i enlighet med Bieri-standard eller DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Läs mer på engelska Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter

Nedladdningar för denna kategori

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media