Kopplingsplattor
BIERI valve plates are suitable for pressures of up to 700 bar and flow rates of up to 25 l/min. Depending on the valve series, available in size 4 or 6, in accordance with Bieri standard or DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Produktöversikt
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media