Flödesstyrventiler
BIERI-Stromventile sind Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 700 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min. In der Nenngrössen 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H erhältlich.
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Produktöversikt
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media