![Tryckventiler Tryckventiler](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_DB700__SALL__AIN__V1.png)
Tryckventiler
BIERIs tryckventiler är direktverkande ventiler som passar för tryck på upp till 1 000 bar och flödeshastigheter på upp till 30 l/min. Beroende på ventilserierna finns de tillgängliga i storlekarna 4 eller 6, i enlighet med Bieri-standard eller DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Produktöversikt
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media