![Genomgående riktningsventil Genomgående riktningsventil](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_WVH-4B-Bi__SALL__AIN__V1.png)
Genomgående riktningsventil
BIERI riktade tallriksventiler är direktverkande, läckagetäta ventiler som passar för ett tryckintervall på upp till 1 000 bar och flödeshastigheter på upp till 25 l/min. Beroende på ventil, finns i nominella storlekar 4 eller 6 enligt Bieri-standarden eller ISO.
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Produktöversikt
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media