HTT 8200

Kundspecifik OEM-produkt för stora serier
(Minsta orderkvantitet 500 st)

HTT 8000-serien med temperaturgivare utvecklades speciellt för OEM-applikationer, t.ex. i mobila applikationer. Den är baserad på en halvledarkomponent av kisel med motsvarande utvärderingselektronik.
°° Alla delar som kommer i kontakt med vätska är i rostfritt stål och är sammansvetsade.
  Standardinställda analoga utgångssignaler, t.ex. 4 .. 20 mA, 0 till 5 V, 1 till 6 V eller 0 ... 10 V finns tillgängliga för integration i moderna styrenheter.
Ratiometriska utgångssignaler finns också tillgängliga.
För elanslutningen finns olika inbyggda anslutningspluggar tillgängliga.
  °° Med ett tryckmotstånd på 600 bar och utmärkta EMC-egenskaper är HTT 8000 perfekt att använda under svåra förhållanden.

  • Noggrannhet: ≤ ± 1,5 % FS-typ.
  • Mycket kompakt design
  • Exceptionella EMC-egenskaper
  • Långtidsstabilitet
SKU
GP_1000266394
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Grupperade produktartiklar

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktbroschyr SV

(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktbroschyr EN

(0.72 MB)