HTT 1200
(Minsta beställningsmängd 500 st)
HTT 1000 är en digital temperaturgivare som är speciellt utvecklad för seriell användning, t.ex. i mobila applikationer med ett mycket begränsat installationsutrymme.
°° Temperaturgivaren, som baseras på PT 1000 och motsvarande utvärderingselektronik, kan mäta temperaturer från -25 °C till +125 °C.
Alla standard utgångssignaler, t.ex. 4 . 20 mA, 0 till 5 V, 1 till 10 V. 10 V finns tillgängliga för integration i moderna styrenheter. Radiometriska utgångssignaler finns också tillgängliga.
Det finns olika integrerade kontakter för den elektriska anslutningen samt olika kabellösningar i enheten.
°° Med ett tryckmotstånd på 600 bar och utmärkta EMC-egenskaper är HTT 1000 perfekt att använda under svåra förhållanden.
- Noggrannhet: ≤ ± 1,0 % FS-typ.
- Mycket kompakt design
- Exceptionella EMC-egenskaper
- Search Bar: Search Bar
|
HTT 1246S-F31-C-040-000
Material nr. 930065
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
|
|
Vänligen logga in för priser | |||||||
|
HTT 124V-F11-016-000
Material nr. 930700
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
|
|
Vänligen logga in för priser |
Nedladdningar

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
(11.53 MB)