HTS 8200
Kundspecifik OEM-produkt för stora serier
(Minsta beställningsmängd 500 st)
(Minsta beställningsmängd 500 st)
Temperaturgivarserien HTS 8000 är speciellt utvecklad för OEM-marknaden, t.ex. i mobila applikationer. Den är baserad på en halvledarkomponent av kisel med motsvarande utvärderingselektronik.°° Alla delar som kommer i kontakt med vätska är i rostfritt stål och är sammansvetsade.
Transistorutgången är tillgänglig med antingen N/C- eller N/O-funktion.
Omkopplings- och återkopplingspunkten för HTS 8000 är fabriksinställd enligt kundens specifikationer.
För elanslutningen finns olika inbyggda anslutningspluggar tillgängliga.°° Med ett tryckmotstånd på 600 bar och utmärkta EMC-egenskaper är HTS 8000 perfekt att använda under svåra förhållanden.
- Noggrannhet: ≤ ± 1,5 % FS-typ.
- Mycket kompakt design
- Exceptionella EMC-egenskaper
- Långtidsstabilitet
SKU
lär dig mer ...
GP_1000266404
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [se]
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
HTS 8200
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktbroschyr
SV
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktbroschyr
EN
(0.7 MB)