HMG 500
Tillgängliga versioner:
Standard
HMG 500 är ett portabelt mätinstrument för enkla mätuppgifter inom vätsketeknik, t.ex. hydraulik, pneumatik, smörjning, process, kyl- och luftkonditionering.°° Du kan ansluta upp till två sensorer med HYDAC-sensorgränssnitt (HSI), till exempel för mätning av tryck, temperatur eller flödeshastighet (undantag: SMART-sensorer). HMG 500 känner automatiskt igen dessa sensorer och tar alla nödvändiga grundinställningar från varje sensor. Mätvärdena och motsvarande fysiska enhet visas på en lättavläst LCD-display.°° Dessutom ger HMG 500 många ytterligare fördelar, t.ex. jämfört med tryckmätningar på maskiner och anläggningar som använder mekaniska tryckmätare. Användaren får teknikrelaterad hög mätnoggrannhet och mätdynamik. HMG 500 bestämmer de uppmätta värdena med mycket hög samplingshastighet och kan därmed till exempel registrera och visa trycktoppar i minnet med maximalt värde eller snabba tryckavlastning i minnet med minimalt värde. Dessutom kan differentialmätningar utföras med två liknande sensorer för att till exempel utvärdera tryckfall eller temperaturskillnader.°° HMG 500 har en funktion för att exakt och säkert ställa in mekaniska tryck- och temperaturomkopplare för att utöka dess användningsområde. HMG 500 rekommenderas tack vare sin kompakthet, enkelhet och mångsidighet som en värdefull partner för anställda inom underhåll, driftsättning och service.
- Mobil 2-kanalers portabel datainspelare
- Enkel och användarvänlig knapptryckning
- Stor LCD-skärm med indikatorlampor för batteristatus
- Två sensoringångar, automatisk sensordetektering
- Mätområde och enhet för anslutna sensorer detekteras automatiskt
- Taravikt för enskilda mätkanaler
- Visning av aktuellt mätvärde
- Visning av skillnad (kanal A-B)
- Min- eller max-mätning av värde med återställningsfunktion
- Justeringshjälp för mekaniska tryck- och temperaturomkopplare
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [se]
HMG 500
|
HMG 500-000
Materialnr 909101
|
|
||||
|
HMG 500-Set01
Materialnr 909470
|
|
||||
|
HMG 500-Set02
Materialnr 909471
|
|
Nedladdningar
HMG 500 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)