HMG 4000
HMG 4000 portabel datainspelare är en portabel mätning och datainsamling. Den har huvudsakligen utvecklats för alla uppmätta variabler i relation till hydraulsystem, så som tryck, temperatur, volymflöde och linjär position. Den ger dessutom stor flexibilitet även när det gäller utvärdering av andra uppmätta variabler. De huvudsakliga applikationerna är service, underhåll eller testriggar.
HMG 4000 har ett mycket lättanvänt användargränssnitt tack vare sin stora pekskärm på 5,7 tum. Operatören får tillgång till enhetens alla funktioner och inställningar med hjälp av tydliga urvalsmenyer.
HMI 4000 kan registrera signaler från upp till 38 sensorer samtidigt.
För detta ändamål erbjuder HYDAC ELECTRONIC speciella sensorer, som automatiskt detekteras av HMG 4000 och med parametrar som mätvärden, mätområden och mätenheter som kan ställas in. Å ena sidan finns HYDAC°HSIsensorer (HYDAC SensorGränssnitt) för mätning av tryck, temperatur och flödeshastighet som det finns 8 analoga ingångskanaler för.
Upp till 28 speciella HYDAC°HCSIsensorer (HYDAC CAN SensorGränssnitt) kan även anslutas via CAN bus-anslutningen, även med automatisk sensordetektering.
HMG 4000 kan alternativt anslutas till ett befintligt CAN-nätverk. Detta möjliggör registrering av uppmätta data som överförs via CAN bus (t.ex. motorvarvtal, motortryck) kombinerat med uppmätta data från hydraulsystemet.
Enheten har även mätingångar för standardsensorer med ström- och spänningssignaler.
HMG 4000 avrundar applikationen och ger ytterligare två digitala ingångar (t.ex. för frekvens- eller varvtalsmätningar).
HMG 4000-enhetens mest imponerande egenskap är dess förmåga att registrera en maskins dynamiska processer i form av en mätkurva och återge dem som en graf och dessutom online och i realtid.
HYDAC-programvaran HMGWIN, som är specifik för HMG 4000, levereras för bekväm efterbearbetning, rendering och utvärdering av mätningar på din dator.
- Stor, pekskärm på 5,7 tum med grafik i helfärg
- Kan registrera upp till 38 sensorer samtidigt, 8 analoga, 2 digitala sensorer och 28 HSCI-sensorer via CAN bus
- Upp till 100 mätkanaler kan avbildas samtidigt
- Hög samplingshastighet, upp till 8 sensorer med 0,1 ms åt gången
- Snabb och oberoende grundinställning med hjälp av automatisk sensoravläsning
- Analoga ingångar 0.. 20 mA, 4 till 20 mA spänning 0 .. 50V, -10 .. 10 V
- PT 100/1000 ingång
- Anslutning till ett CANbus-system (även J1939)
- Enkel och användarvänlig användning, intuitiv meny
- Praktisk, robust design
- °Mycket stort dataminne för arkivering av mätkurvor. Ger möjlighet att lagra 500 mätningar med upp till 8 miljoner uppmätta värden
- °Olika mätningslägen:
- Snabb kurvregistrering ° °°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°° - Långsiktiga mätningar
- Registrering av dynamiska processer "online" i realtid
- Händelsedrivna mätningar med flera utlösningsalternativ
- Programmeringsfunktion för HYDAC-kopplingsanordningar
- PC-gränssnitt via USB
- USB-värdanslutning för USB-minne
- Bekväm visualisering, arkivering och databehandling med hjälp av den medföljande HMGWIN-programvaran.
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Materialnr 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Materialnr 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Materialnr 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Materialnr 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Materialnr 928396
|
|
Nedladdningar
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 - R26 Firmware
(4.68 MB)
Software HMGWIN V04 R23
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)