HMG 2500
Standard
HMG 2500 är en imponerande, toppresterande portabel enhet för mätning och datainsamling.
Den ger användaren en enkel, självförklarande operatörsriktlinjer och många omfattande funktioner för att enkelt, snabbt och mycket effektivt utföra ett brett utbud med mätuppgifter.
Detta gör att HMG 2500 är en idealisk partner för anställda, särskilt inom underhåll, driftsättning och service. ° Enheten är i första hand är avsedda för att registrera tryck, temperatur och flödeshastighetsvärden som är standardvariabler inom hydraulik och pneumatik. För detta ändamål finns särskilda sensorer. HMG 2500 detekterar den uppmätta variabeln, mätområdet och enheten för dessa sensorer och utför automatiskt grundläggande enhetsinställning.
Dessutom har HMG 2500 en digital ingång, t.ex. för frekvens- eller hastighetsmätning, samt en virtuell mätkanal för mätning av skillnader eller prestanda.
Tack vare dess mångsidiga funktionella omfattning och användarvänlighet passar HMG 2500 lika bra för användare som vill utföra mätningar ibland och för dem utför mätningar och dokumentation dagligen.
Tack vare uppdateringskapaciteten i HMG 2500 säkerställs att framtida utveckling av enhetens programvara också kan användas.
- Enkel och användarvänlig användning
- Praktisk, robust design
- Stor färgskärm med pixelgrafik
- Snabba och oberoende grundläggande inställningar tack vare automatisk sensordetektering
- Upp till fyra sensorer kan anslutas samtidigt
- Upp till 32 mätkanaler kan avbildas samtidigt
- Avläsningsfrekvens upp till 0,1 ms
- Mycket stort dataminne för arkivering av mätkurvor
- °Olika mätningslägen:
- Normal mätning
-°° Snabb registrering av kurvor
-°° Långtidsmätningar
- Två oberoende utlösare, logiskt kopplingsbar
- Enkel sensoranslutning via snabbkoppling M12x1 (push-pull)
- Datoranslutning
- USB
- RS 232
- Bekväm visualisering, arkivering och databehandling med HMGWIN- och CMWIN-programvaran som ingår i leveransen
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [se]
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
Materialnr 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
Materialnr 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
Materialnr 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
Materialnr 925296
|
|
Nedladdningar
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)