Gasspjällsventiler SD700 / SDRV700
Strypventilerna i SD700/SDRV700-serien är mycket finjusterade strypventiler som är tillgängliga som patronenheter eller ventiler i sandwichplattedesign.
- Max. drifttryck: 700 bar
- Max. flödeshastighet: 25 l/min
- Storlek: Storlek 6 till DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422295
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
|
SD700-6-E-X-V-A*00
Material nr. 3677847
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
|
|
Vänligen logga in för priser |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media