FMS

FluidMonitoring System FMS är en anslutningsklar Plug & work-modul för mätning och övervakning av

  • föroreningar med fasta partiklar.
  • vattenmättnad och
  • temperatur

av hydraul- och smörjvätskor. De uppmätta värdena kan enkelt visas på den integrerade skärmen eller vidarebefordras som en 4... 20 mA signal till PLC. Dessutom kan de uppmätta värdena överföras via USB-minnet som levereras till en dator och därefter bearbeta och utvärdera data med hjälp av MS Excel eller HYDAC:s egen FluidMonitoring-programvara FluMoS. Med FMS kan 60 000 uppmätta värden lagras med tidsreferens (dvs. dataregistrering under en period på sex månader med mätningar i 5-minuters cykler). För användning vid den stationära hydrauliken av pressar, formsprutmaskiner för plast, pappersmaskiner, i stål- och kraftverk etc.

  • Plug & work-modul
  • Enkel manövrering
  • Tillståndsbaserat underhåll
  • Tidig upptäckt av förändringar i oljerenhet och vattenmättnad
SKU
GP_1000510117
lär dig mer ...
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Hydraulisk version
Markera alla Återställ val
FMM blockversion
Markera alla Återställ val

FMS


Grupperade produktartiklar
FMS-FMM-O-CS-AS-SMU12-01/-000 *
Materialnr 3510526
Modifieringsnummer:
Standard
Elektrisk version:
SMU
Hydraulisk version:
FMM-O-M-0-CS1310-A-AS-000/-000
FMM blockversion:
FMM-O
varje 1 PCE
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FMS-FMM-P-CS-AS-SMU12-02/-000 *
Materialnr 3516946
Modifieringsnummer:
Standard
Elektrisk version:
SMU
Hydraulisk version:
FMM-P-L-0-CS1310-A-AS-010/-000
FMM blockversion:
FMM-P
varje 1 PCE
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media