Sökresultat för: 'FluMoT'
14
Resultat
i kategori
Produkter
269.01047
Modul
<p>FluidMonitoring Software FluMoS Professional-enheten är en mjukvara för avläsning, visning och redigering av data från HYDAC-vätskesensorer. Det möjliggör anslutning av 16 sensorer samtidigt. FluMoS Professional kan användas till sensorer med HSI-gränssnittet (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) och sensorer utan gränssnittet (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).</p><ul><li><p>Parametrering av enheterna via sensordialog</p></li><li><p>Tabellarisk och grafisk beskrivning av de mätta värdena på datorn online</p></li><li><p>Sparar loggfiler på hårddisken</p></li><li><p>Bilder på loggfiler från hårddisk/diskett och säkerhetskopia som grafisk fil</p></li><li><p>Bearbetning av sparade loggfiler, t.ex. med Microsoft Excel</p></li><li><p>Uppdatering till ny version på webben</p></li><li><p>Support via e-post</p></li><li><p>Mycket användarvänlig</p></li><li><p>Fjärrövervakning av sensormätvärden</p></li><li><p>Tillståndsbaserat underhåll</p></li></ul><p>FluMoS Light-version kan beställas med ett mindre antal funktioner.</p>
240.16727
Modul
<p>StatusSensorns gränssnitt CSI-C-11 används för att omvandla digitala sensorsignaler (Hydac-sensorgränssnitt HSI) till ett nätverksprotokoll (HSI TCP/IP eller Modbus<sup>®</sup> TCP) som går att skicka till stationära stationer (t.ex. en stationär dator) och mobila (t.ex. smartphone) antingen via kabel (LAN) eller trådlöst (W-LAN).<br /> CSI-C-11 kan även användas som en dataloggare.</p><ul><li>Två ingångskanaler för HYDAC SMART-sensorer</li><li>Direktanslutning av sensorerna via M12x1-kontaktdon</li><li>Nätverksanslutning via M12-uttag</li><li>Trådlös överföring och visning av mätta sensorvärden via W-LAN och FluMoS/FluMoS mobile</li><li>Uppmätt dataminne i CSI-C-11 med tid och datum (dataloggare)</li><li>Gränssnittet kan parametreras med W-LAN och FluMoS mobile</li><li>Inbyggd monteringsplatta för väggmontering eller direkt på CSM-E</li><li>Hög skyddsklass IP 66 – inte nödvändigt med ett kopplingsskåp</li></ul>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
1
Resultat
i kategori
Nedladdningar
FluMoT FluidMonitoring Toolkit
Mät-, visnings- och analysteknik
Reservdelar och tillbehör
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(234 KB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter