Processfilter, inline filter
HYDAC inline-processfilter ger en effektiv filtrering av alla typer av fast förorening. Flera olika modeller och filtermaterial garanterar den bästa anpassningen till filteruppgifterna och processförhållandena:
- Temperaturer upp till 400 °C
- Tryck på upp till 1000 bar
- Filtreringshastighet från 1 µm (oinskränkt) till 10000 µm
- Flödeshastigheter upp till 3600 m3/h
- Kompakt- och systemlösningar samt specialtillverkade lösningar
Fördelar med filtrering:
- Bättre vätskekvalitet
- Varaktig hög kvalitet
- Lägre underhållskostnader
- Lägre produktionskostnader
- Längre livslängd
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.
Användbara onlineverktyg för denna kategori
Nedladdningar för denna kategori
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Water Filtration. Product Overview.
Produktbroschyr
SV
(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Produktbroschyr
EN
(6.38 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktbroschyr
SV
(7.04 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktbroschyr
EN
(7.04 MB)

Filterfragebogen
Produktinformation
SV
(0.07 MB)

Filterfragebogen
Produktinformation
EN
(0.07 MB)